eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADXL357

推荐用于新设计

带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 密封封装提供出色长期稳定性
  • 0 g 失调与温度的关系(所有轴):0.75 mg/°C (最大值)
  • 超低噪声频谱密度(所有轴):75 μg/√Hz
  • 低功耗VSUPPLY(LDO稳压器使能)
    • 测量模式: 200 μA
    • 待机模式: 21 μA
  • 数字输出特性
    • 支持数字SPI和受限I2C接口
    • 20位ADC
    • 用于同步采样的数据插值程序
    • 可编程高通和低通数字滤波器
  • 集成温度传感器
  • 电压范围选项
    • 集成内部稳压器的VSUPPLY:2.25V至3.6V
    • 内部LDO稳压器旁路的V1P8ANA、V1P8DIG:1.8 V(典型值,± 10%)
  • 工作温度范围:–40°C至 +125°C
  • 14引脚、6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm、LCC封装
ADXL357

带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计

提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADXL35x-SDP

ADXL35x 客户评估系统

特性和优点

  • Separates device under test (DUT) from controller for accurate environmental testing
  • Data capture up to maximum device output data rate (ODR)
  • Standard USB cable for power and communications
  • PC-based, user friendly graphical user interface (GUI)
  • Fast and easy installation
  • Captures, visualizes, and saves the data

产品详情

EVAL-ADXL35x-SDP  是一款易于使用的客户评估系统,凭借此系统,用户可以快速开始 ADXL355 或 ADXL357  加速度计的测试和评估。该系统由一块主板(EVAL-SDP-CB1Z 评估平台)、一块接口板 (EVAL-SDP-INTER4-Z) 和一块卫星板(EVAL-ADXL355Z 或 EVAL-ADXL357Z 分线板)组成。

EVAL-SDP-CB1Z 板(也称为 “SDP-B”)通过 USB 线直接连接到 PC,USB 连接为该板提供通信和电源。SDP-B 连接到接口板 (EVAL-SDP-INTER4-Z),该接口板提供信号调理和电气连接,以通过电缆与卫星板(EVAL-ADXL355Z 或 EVAL-ADXL357Z)进行通信。该电缆使卫星板易于操作以进行测试,或可以将其单独放置到环境室内,以进行温度或湿度测试。将各板分开,可以减轻由于其他组件的温度和湿度影响而导致的数据损坏。

EVAL-ADXL35x-SDP 客户评估系统随附所有必需的电缆和连接器。

eval board
EVAL-ADXL35X

ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357分线板

特性和优点

  • 2组带有间距的过孔,用于安装6引脚接头
  • 可轻松连接到原型制作板或PCB
  • 小尺寸和板刚度对所监控的系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL35x-Z均为简单的评估板,允许对ADI公司全新系列低功耗、低噪声、低漂移3轴MEMS加速度计进行快速性能评估。该系列由模拟和数字输出器件组成,支持各种满量程范围(FSR)。型号说明在以下订购指南中列出。由于小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此这些评估板适用于在现有系统中评估ADXL35x加速度计系列。

EVAL-ADXL35x-SDP
ADXL35x 客户评估系统
EVAL-ADXL35X
ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357分线板

最新评论